Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 300 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število relejnih izhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Območje napetosti DC [V] | 24; (Izhodi O1 + O3 in O2 + O4 morajo biti dobavljeni v parih z enako napetostjo. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Območje napetosti AC [V] | 10...240; (Izhodi O1 + O3 in O2 + O4 morajo biti dobavljeni v parih z enako napetostjo. 2 x 240 V AC) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 6000; (ohmski upor) |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 6; (ohmski upor) |
Število relejnih izhodov | 4 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...75 | |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) | |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | |
Zaščita | IP 20 | |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 | |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 295 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | |||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | ne | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 214,7 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | plastika; PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|