Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3266
SmartL25 4DI AUX 3DO T C
Modul krmilne omarice vmesnika AS-i
AC3266
SmartL25 4DI AUX 3DO T C
Območje uporabe
Uporaba | Namestitev v krmilne omarice |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 250 |
Dodatno napajanje [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 4100; (AUX) |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 3 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov | AUX |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30; (DC) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 1000 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 3 |
---|---|
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 20...30; (AUX) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1000; (kategorija izkoristka DC-12: 700 mA; kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 3 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AUX |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...75 | |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) | |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | |
Zaščita | IP 20 | |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 | |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 282 | ||||||
Napotki | Naprava bo napajana prek izolacijskega vira.; Ta vir napetosti mora imeti sekundarno varovalko, navedeno v UL (glejte priloženi list).; Alternativno je mogoče uporabiti električno napajanje razreda 2 za napajanje vhoda AUX. |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | |||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | da | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 117,7 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na nosilno tirnico |
Materiali | plastika; PC-GF20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm |
---|