• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji ventilov
  4. Senzorji za aktuatorje za četrt obrata
  5. AC336A

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

AC336A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata

AC336A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • S sprožitvijo in spremljanjem napak elektromagnetnega ventila
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
  • ce
  • ukca
  • ex
Značilnosti izdelka
Električna izvedba AS-i
Preklopna razdalja [mm] 4
Mere [mm] 55 x 60 x 35
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA] 160
Zaščitni razred III
Izhodi
Električna izvedba AS-i
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Ciljna ploščica za delovno razdaljo [mm] 74
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...50
Zaščita IP 5x; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 67)
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
Opomba o oznaki ATEX
samo v povezavi z zaščitnim ohišjem
EMC
EN 50295
MTTF [Let] 404
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.1
Razširjeni način naslavljanja da
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] A.E
Mehanski podatki
Teža [g] 779,5
Mere [mm] 55 x 60 x 35
Materiali ohišje: PBT oranžno; pokrov: PC črn; Zaščita proti udarcem: legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Zaščita proti udarcem
Montažna plošča: 1
vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Elektrischer Anschluss Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo