Vmesnik AS-i za prehod PROFINET z varnim krmilnikom PLC
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
Vmesnik AS-i za prehod PROFINET z varnim krmilnikom PLC
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
- Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus in varnim krmilnikom PLC
- Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
- Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
- Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
- Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
Območje uporabe
Uporaba | prehod PROFINET z varno predhodno obdelavo |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 750 |
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Število glavnih enot AS-i | 2 |
Ločitev potencialov | da |
Vhodi
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
---|---|
Napajanje senzorja vhodov | skladno s SELV/PELV |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...24 |
Izhodi
Tokokrog | PNP |
---|---|
Območje napetosti DC [V] | 18...32; (skladno s SELV/PELV) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 500 |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; OPC-UA |
---|
Zapisnik | EtherCAT |
---|---|
Vrsta uporabe | prenos podatkov; programiranje |
Stopnja prenosa | 100 MBaud |
---|---|
Zapisnik | EtherNet/IP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Zapisnik | FSoE |
---|
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | Modbus TCP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Stopnja prenosa | 100 MBaud | |
---|---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 | |
Zapisnik | PROFINET | |
Vrsta uporabe | prenos podatkov | |
Opomba o vmesnikih |
|
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | TCP/IP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Stopnja prenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta spojnika | RJ45 |
Zapisnik | UDP/IP |
Vrsta uporabe | programiranje |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...45 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 20 |
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam |
|
||
---|---|---|---|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
AS-i certifikat | 125301 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 840,7 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Materiali | aluminij s prašno prevleko; jeklena pločevina pocinkano; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|