• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Varnostna tehnika
  3. Varnostni krmilniki
  4. AS-i za prehode z varnim krmilnikom PLC
  5. AC422S

Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP z varnim krmilnikom PLC

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP z varnim krmilnikom PLC

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

  • Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus in varnim krmilnikom PLC
  • Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
  • Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
  • Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
  • Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba prehod EtherNet/IP z varno predhodno obdelavo
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...32 DC; (AUX)
Poraba toka [mA] < 750
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
Število glavnih enot AS-i 2
Ločitev potencialov da
Vhodi
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov skladno s SELV/PELV
Oskrba z napetostjo [V] 18...24
Izhodi
Tokokrog PNP
Območje napetosti DC [V] 18...32; (skladno s SELV/PELV)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 500
Dokaz kratkega stika da
Galvansko ločeno da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Zapisnik EtherCAT
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - EtherNet/IP
Stopnja prenosa 100 MBaud
Zapisnik EtherNet/IP
Vrsta uporabe prenos podatkov; programiranje
Ethernet - FSoE
Zapisnik FSoE
Ethernet - Modbus TCP
Stopnja prenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik Modbus TCP
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - TCP/IP
Stopnja prenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik TCP/IP
Vrsta uporabe programiranje
Ethernet - UDP/IP
Stopnja prenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika RJ45
Zapisnik UDP/IP
Vrsta uporabe programiranje
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...45
Skladiščna temperatura [°C] -20...70
Zaščita IP 20
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam
ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] 175200
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj)
20 let
PFH [1/h] 1,21E-08
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 3.0
Profil AS-i master M4
AS-i certifikat 125301
Mehanski podatki
Teža [g] 811
Ohišje ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali aluminij s prašno prevleko; jeklena pločevina pocinkano; PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
funkcija 1 x LED, rdeča/zelena
celoten grafični LCD zaslon
Pribor
V sklopu dobave
terminali
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov