- Izdelki
- AC5005
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
- Za razširitev omrežja AS-i z uporabo opornikov
- Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: E75005 Primerjava izdelkov: AC5005 / E75005 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba | AS-i |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 20,9 |
---|---|
Materiali | Tesnilo: NBR; ohišje: PA; O-obroč: FKM; vijaki: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); slepa matica: medenina ponikljano; Kontaktna tipala: bronasto pozlačeno |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,35 |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Spojnik: M12; kodiranje: A |