- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
- AC5208
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
- Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 50 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 4 |
---|---|
Tokokrog | PNP |
Območje napetosti DC [V] | 15...30; (po PELV; prek ploskega kabla) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Dokaz kratkega stika | da |
Galvansko ločeno | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AUX |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 211 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | ||||||||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | ne | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 153,6 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i ploski kabel neposredno kontakten |
Materiali | PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve |
---|---|
Priključek | Spojnik: M12 |