- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
- AC5210
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
- Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
- Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 300 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 8 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 250; (2 x 125) |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 218 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | ||||||||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | da | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 89001 | ||||||||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 284,5 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i ploski kabel neposredno kontakten |
Materiali | PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve |
---|---|
Priključek | Spojnik: M12 |