• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
  5. AC5211

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5211

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5211

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

  • Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
  • Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 150
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi
Število digitalnih vhodov 2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 100
Visoki vhodni tok [mA] 6...10
Nizki vhodni tok [mA] 0...2
Visoka stopnja preklopa [V] > 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Izhodi
Število digitalnih izhodov 2
Tokokrog PNP
Območje napetosti DC [V] 15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 2000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 40 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika da
Galvansko ločeno da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AUX
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Let] 188
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
AS-i naslavljanje uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-3.0.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 3
AS-i ID kode [hex] 0.E
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
vhod 1 2 - -
vtičnica I-1 I-2 - -
zatič 2+4 2+4 - -
Izhod - - 3 4
vtičnica - - O-3/4 O-3/4 O-4
zatič - - 4 2 4
Mehanski podatki
Teža [g] 195,5
Vrsta montaže AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Materiali PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
napake LED, rdeče
funkcija LED, rumeno
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
V sklopu dobave
spodnji del
Dodatki (izbirno)
Zaporna kapica: M12, E73004
Opombe
Opombe
Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
I-, I+, I1, I2
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve
Električni priključek - Izhodi
Priključek Spojnik: M12
Električni priključek - Vhodi
Spojnik: M12; kodiranje: A