• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
  5. AC5213

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
  • Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 50
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 4
Izhodi
Število digitalnih izhodov 4
Tokokrog PNP
Območje napetosti DC [V] 15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 2000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 40 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika da
Galvansko ločeno da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AUX
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Let] 201
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
AS-i naslavljanje uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-8.0.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 8
AS-i ID kode [hex] 0.E
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
Izhod 1 2 3 4
vtičnica O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
zatič 4 2 4 4 2 4
Mehanski podatki
Teža [g] 183,5
Vrsta montaže AS-i ploski kabel neposredno kontakten
Materiali PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
napake LED, rdeče
funkcija LED, rumeno
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
V sklopu dobave
spodnji del
Dodatki (izbirno)
Zaporna kapica: M12, E73004
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve
Priključek Spojnik: M12