- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
- AC5216
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC5216
ClassicLine 4AI C AUX IP67
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC5216
ClassicLine 4AI C AUX IP67
- Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
- Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 4 |
---|
Območje uporabe
Uporaba | namestitev na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 50 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Dodatno napajanje [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 2000 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov | AUX |
---|---|
Število analognih vhodov | 4; (povezava 2- in 3-žilnih senzorjev) |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivno napetost [V] | 10 |
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Ločljivost analognega vhoda | 12 bit |
Natančnost / odstopanja
Natančnost | 0,5; (% končne vrednosti merilnega območja; toleranca pod vplivom elektromagnetnih interferenc: < ± 1 % končne vrednosti merilnega območja) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 105 | ||||||
Odobritev UL |
|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Razširjeni način naslavljanja | ne |
Profil AS-i master | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
AS-i certifikat | 123501 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 154,35 |
---|---|
Materiali | PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve | |
Spojnik: M12; kodiranje: A |