• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
  5. AC5218

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5218

ClassicLine 2AO C IP67

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5218

ClassicLine 2AO C IP67

  • Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
  • Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 2
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 50
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Dodatno napajanje [V] 16...30 DC; (AUX)
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 2
Izhodi
Število analognih izhodov 2; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih aktuatorjev)
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivni tok [V] 10
Ločljivost analognega izhoda 12 bit
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50295
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [Let] 125
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.5
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] 3.5
AS-i certifikat 124001
Mehanski podatki
Teža [g] 183
Materiali PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
analogni signal LED, rumeno Kanali AO1...AO2
obratovanje LED, zeleno AS-i, AUX
napake LED, rdeče
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
V sklopu dobave
spodnji del
Dodatki (izbirno)
Zaporna kapica: M12, E73004
Opombe
Opombe
Med vmesnikom AS-i in vhodom AUX ter med AS-i in analognimi izhodi je električno ločevanje.
Napajanje aktuatorja na pinih 1 in 3 je mogoče uporabiti za napajanje aktuatorjev.
Možna je 3-žična povezava prek zunanje povezave.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve
Spojnik: M12; kodiranje: A