- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
- AC522A
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
- Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
Območje uporabe
Uporaba | Moduli AS-i ATEX |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 250 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 2 |
---|
Vhodi
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
---|---|
Število analognih vhodov | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Ločljivost analognega vhoda | 12 bit |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaščita | IP 50 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 174 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja |
Razširjeni način naslavljanja | ne |
Profil AS-i master | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.D |
AS-i certifikat na čakanju | da |
Mehanski podatki
Teža [g] | 233 |
---|---|
Vrsta montaže | AS-i ploski kabel neposredno kontakten |
Materiali | PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve | |
Spojnik: M12; kodiranje: A |