• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli s tehnologijo za hitro nameščanje ClassicLine
  5. AC5230

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

  • Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
  • Tri prosto izbirljive smeri ploskega kabla
  • Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa in napak
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Robustni spojniki M12 za priključitev senzorjev in aktuatorjev
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število analognih vhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Območje uporabe
Izvedba Samo za obratovanje z master AS-i, profil M4
Uporaba namestitev na terenu
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 250
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 0,2
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število analognih vhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Vhodi
Število digitalnih vhodov 2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 18...30; (DC)
Število analognih vhodov 1; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih senzorjev)
Analogni vhod (tok) [mA] 4...20
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivno napetost [V] 10
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Ločljivost analognega vhoda 12 bit
Izhodi
Število analognih izhodov 1; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih aktuatorjev)
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivni tok [V] 10
Ločljivost analognega izhoda 12 bit
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AS-i
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Let] 137
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 3.0
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M4
AS-i profil S-7.5.5
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] 5.5
Mehanski podatki
Teža [g] 162,6
Materiali PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
analogni signal LED, rumeno Kanali AI1, AO1
stikalno stanje LED, rumeno Kanali I1...I2
obratovanje LED, zeleno AS-i
napake LED, rdeče
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
V sklopu dobave
spodnji del
Dodatki (izbirno)
Zaporna kapica: M12, E73004
Opombe
Opombe
Možna je 3-žična povezava prek zunanje povezave.
Napajanje aktuatorja na pinih 1 in 3 je mogoče uporabiti za napajanje senzorjev/aktuatorjev.
V tem primeru električna izolacija do vmesnika AS-i ni dana.
Analogni vhodi in izhodi (pina 2 in 4) so električno ločeni in niso povezano z AS-i.
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
I-1/2, I-2, Pin 1, Pin 3
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
; Največja dolžina kabla: 30 m
Električni priključek - analogno
Spojnik: M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 30 m
Električni priključek - digitalno
Priključek Spojnik: M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 30 m