• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Vsi V/I moduli vmesnikov AS-i
  5. AC5285

Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5285

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67

Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje

AC5285

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67

  • Za decentralizirano sprožitev cilindrov in aktuatorjev ventilov
  • Kombinacija VI-modula AS-i in elektromagnetnega ventila
  • Visoka energijska učinkovitost zaradi decentralizirane uporabe v bližini aktuatorja
  • Manj zapletena namestitev in ožičenje
  • Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Območje uporabe
Uporaba namestitev na terenu
Temperatura medija [°C] -10...50
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 280
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 4; Število pnevmatskih izhodov: 2
Vhodi
Število digitalnih vhodov 4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov PNP
Napajanje senzorja vhodov AS-i
Oskrba z napetostjo [V] 20...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] 200
Visoki vhodni tok [mA] 6...10
Nizki vhodni tok [mA] 0...2
Visoka stopnja preklopa [V] > 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Izhodi
Število pnevmatskih izhodov 2
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov AS-i
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...55
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Let] 287
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.11; 3.0
AS-i naslavljanje uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja ne
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-7.F.F
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 7
AS-i ID kode [hex] F.F
Zasedba podatkovnih bitov
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
vhod 1 2 3 4
vtičnica I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
zatič 4 2 4 4 2 4
pnevmatski izhod - - 2 4
Mehanski podatki
Teža [g] 384,5
Vrsta montaže hitro nameščanje
Materiali PA; POM; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani
Pnevmatski sistem 2 x 3/2 potni drsni ventili (brez prekrivanja)
Območje delovnega tlaka [bar] 2...8
Območje delovnega tlaka [MPa] 0,2...0,8
Območje delovnega tlaka [psi] 29...116
Količina zraka pri 6/5 barov [l/min] 500
Konsistenca stisnjenega zraka nenaoljen stisnjeni zrak razred 6-3-1; naoljen stisnjeni zrak razred 6-3-4
Ročna povozitev pritisk/sprostitev ali pritisk/obrat/zaklep
Cevni priključki 8 mm
Izpuh izpušne pline je mogoče izpustiti skozi cevni priključek
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
napake LED, rdeče
funkcija LED, rumeno
Električni priključek
Priključek za povezavo modula ploski kabel
Pribor
V sklopu dobave
spodnji del
Dodatki (izbirno)
Montažna plošča:, E74999
Spodnji del modula:, E75000
Zaporna kapica: M12, E73004
zamaški:, E75231
Dušilnik zvoka:, E75232
Natični priključek L:, E75228
Natični priključek T:, E75227
Opombe
Opombe
Če ni pnevmatsko krmiljen, je treba vstaviti tesnilni zatič E75231.
Preprečite vdor umazanije in prahu.
Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Glejte opombe glede stisnjenega zraka in EMC/ESD pod »Prenosi«
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve
Priključek Spojnik: M12
diagrami in grafikoni
Simbol za pnevmatiko
2 x 3/2 potni drsni ventili (brez prekrivanja)