Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje
AC570A
AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D
Vmesnik AS-i Airbox s tehnologijo za hitro nameščanje
AC570A
AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D
- Za decentralizirano sprožitev cilindrov in aktuatorjev ventilov
- Kombinacija VI-modula AS-i in elektromagnetnega ventila
- Visoka energijska učinkovitost zaradi decentralizirane uporabe v bližini aktuatorja
- Manj zapletena namestitev in ožičenje
- Preprosta namestitev in ožičenje brez uporabe orodja zaradi tehnologije hitre namestitve
Območje uporabe
Uporaba | Moduli AS-i ATEX |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] | 280 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število pnevmatskih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30; (prek ploskega kabla) |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število pnevmatskih izhodov | 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaščita | IP 50 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [Let] | 258 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i naslavljanje | uvodnica naslavljanja | |||||||||||||||||||||||||
Razširjeni način naslavljanja | da | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat na čakanju | da | |||||||||||||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 421 |
---|---|
Vrsta montaže | hitro nameščanje |
Materiali | PA; POM; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani |
Pnevmatski sistem | 1 x 5/3 potni drsni ventili (brez prekrivanja); srednji položaj zaprto |
Območje delovnega tlaka [bar] | 3...8 |
Območje delovnega tlaka [MPa] | 0,3...0,8 |
Količina zraka pri 6/5 barov [l/min] | 400 |
Konsistenca stisnjenega zraka | nenaoljen stisnjeni zrak razred 6-3-1; naoljen stisnjeni zrak razred 6-3-4 |
Ročna povozitev | pritisk/sprostitev ali pritisk/obrat/zaklep |
Cevni priključki | 8 mm |
Izpuh | izpušne pline je mogoče izpustiti skozi cevni priključek |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek za povezavo modula | ploski kabel |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve |
---|---|
Priključek | Spojnik: M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
Simbol za pnevmatiko
|
|
---|