Značilnosti izdelka
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet; USB |
Mere [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Območje uporabe
Uporaba |
prosto programirljiva naprava edgeDevice za industrijske vrste uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
20...32 DC |
Nazivna napetost DC [V] |
24 |
Poraba električnega toka [W] |
32 |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
CODESYS 3.5 |
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 |
da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet; USB |
Število ethernetnih vmesnikov |
2 |
Število vmesnikov USB |
2 |
Ethernet
Standardni prenos |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopnja prenosa |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Vrsta spojnika |
M12 |
Zapisnik |
EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
USB
Stopnja prenosa |
< 480 MBit/s |
Vrsta spojnika |
M12 |
Verzija |
USB 2.0 |
Opomba o vmesnikih |
Omejitev izhodnega toka: 1,5 A |
Izhodni tok, skupni: 1,5 A |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-30...65 |
Opomba o temperaturi okolice |
2000 m: -30...65 °C |
3000 m: -30...60 °C |
Temperatura glavne plošče ne sme presegati 85 °C. |
za dodatne informacije glejte navodila za uporabo |
|
Skladiščna temperatura [°C] |
-35...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] |
3000 |
Zaščita |
IP 65 |
Stopnja umazanosti |
2 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
2288,2 |
Vrsta montaže |
postavitev / vgraditev |
Mere [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Materiali |
ohišje: Tlačni liv aluminija s prašno prevleko; Zaslon: steklo kemično strjeno in protiodsevno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
Statusna lučka LED |
LED, večbarvno programirljivo |
|
Ločljivost zaslona |
1280 x 480 |
Vrsta displaya |
barvni zaslon s funkcijo na dotik |
Velikost zaslona |
12,3" 8:3 |
Osvetlitev ozadja zaslona |
LED |
Globina barve |
24 Bit |
Svetlost [cd/m²] |
> 1000 |
Razmerje kontrasta |
1000:1 |
Strojna oprema
Procesor |
ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
Delovni pomnilnik |
1 GByte RAM |
Masovno shranjevanje |
8 GByte Flash |
Odstranljiva pomnilniška naprava |
vmesnik USB |
Podatkovni pomnilniki
Ura realnega časa |
da; UTC, baterijsko predpomnjenje |
Pribor
Potrebna dodatna oprema |
Priključni kabel z vtičem: AMP - M12, E70450 |
priključni kabel z odprtim koncem kabla: AMP, E70451 |
|
Električni priključek - Ethernet
|
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D |
Električni priključek - USB
|
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: B |
Električni priključek - oskrba z napetostjo