Območje uporabe
Uporaba |
V/I-moduli za uporabo na terenu |
Funkcija marjetične verige |
oskrba z napetostjo; vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
19...31,2 DC; (US) |
Zaščitni razred |
III |
Dodatno napajanje [V] |
19...31,2 DC; (UA) |
Napajanje aktuatorja UA
Stopnja toka na vrata [A] |
1,6 |
Napajanje senzorja US
Stopnja toka na vrata [A] |
0,2 |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov |
12; (možnost konfiguracije) |
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 12; Število digitalnih izhodov: 8 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Visoka stopnja preklopa [V] |
15...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] |
-3...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki |
da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
200 |
Dokaz kratkega stika |
da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov |
24 V DC |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link; PROFIBUS |
IO-Link Master
Vrsta prenosa |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Število vrat razreda A |
4 |
Število vrat razreda B |
4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
95 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV praznjenje kontakta / 8 kV praznjenje zraka |
EN 61000-4-3 |
|
EN 61000-4-4 |
|
EN 61000-4-5 |
|
EN 61000-4-6 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
577 |
Materiali |
ohišje: PA; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material |
FKM |
Opombe
Opombe |
Za dodatne informacije glejte navodila za delo. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - PROFIBUS IN
X21 |
Spojnik: M12; kodiranje: B |
Električni priključek - PROFIBUS OUT
X22 |
Spojnik: M12; kodiranje: B; Tesnilo: FKM |
Električni priključek - Procesni priključek
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |
Električni priključek - oskrba z napetostjo IN
X31 |
Spojnik: M12; kodiranje: T |
Električni priključek - oskrba z napetostjo OUT
X32 |
Spojnik: M12; kodiranje: T; Tesnilo: FKM |