• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. AL1030

IO-Link master z vmesnikom EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

IO-Link master z vmesnikom EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • Zanesljivi prenos podatkov stroja, procesnih parametrov in diagnostičnih podatkov do krmilnika
  • Z vgrajenim vmesnikom vodila fieldbus
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za priključitev do osem naprav z IO-Link
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: AL1332 Primerjava izdelkov: AL1030 / AL1332 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Območje uporabe
Uporaba V/I-moduli za uporabo na terenu
Funkcija marjetične verige oskrba z napetostjo; vmesnik fieldbus
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19...31,2 DC; (US)
Zaščitni razred III
Dodatno napajanje [V] 19...31,2 DC; (UA)
Napajanje aktuatorja UA
Stopnja toka na vrata [A] 1,6
Napajanje senzorja US
Stopnja toka na vrata [A] 0,2
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov 12; (možnost konfiguracije)
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 12; Število digitalnih izhodov: 8
Vhodi
Število digitalnih vhodov 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Visoka stopnja preklopa [V] 15...30
Nizka stopnja preklopa [V] -3...5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Izhodi
Število digitalnih izhodov 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 200
Dokaz kratkega stika da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Zapisnik EtherCAT
IO-Link Master
Vrsta prenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Število vrat razreda A 4
Število vrat razreda B 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV praznjenje kontakta / 8 kV praznjenje zraka
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 30 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam
EN 60068-2-6 5 g
Mehanski podatki
Teža [g] 572,5
Materiali ohišje: PA; vtičnica: medenina ponikljano
Tesnilni material FKM
Opombe
Opombe
Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: FKM
Električni priključek - Procesni priključek
IO-Link Port Class A X01...X04 Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM
Električni priključek - oskrba z napetostjo IN
X31 Spojnik: M12; kodiranje: T
Električni priključek - oskrba z napetostjo OUT
X32 Spojnik: M12; kodiranje: T; Tesnilo: FKM