Območje uporabe
Uporaba |
področje higiene; V/I-moduli za uporabo na terenu |
Funkcija marjetične verige |
vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
20...28 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] |
300...3900; (US) |
Zaščitni razred |
III |
Napajanje senzorja US
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] |
3,6 |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov |
16; (možnost konfiguracije) |
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 16; Število digitalnih izhodov: 8 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov |
16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
Visoka stopnja preklopa [V] |
11...28 |
Nizka stopnja preklopa [V] |
0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki |
da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov |
8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
300 |
Dokaz kratkega stika |
da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Standardni prenos |
100Base-TX |
Stopnja prenosa |
100 MBit/s |
Zapisnik |
PROFINET |
Tovarniške nastavitve |
IP-naslov: 0.0.0.0 |
Maska submreže: 0.0.0.0 |
IP naslov gateway: 0.0.0.0 |
MAC-naslov: glej tipsko ploščico |
|
Opomba o vmesnikih |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
odvečen S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Podprte topologije omrežja: vod |
obroč |
|
Ethernet - Internet of Things
Standardni prenos |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopnja prenosa |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Zapisnik |
MQTT JSON |
Tovarniške nastavitve |
IP-naslov: 169.254.x.x |
Maska submreže: 255.255.0.0 |
IP naslov gateway: 0.0.0.0 |
MAC-naslov: glej tipsko ploščico |
|
Opomba o vmesnikih |
Varnostni protokol: HTTPS |
|
IO-Link Master
Vrsta prenosa |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Število vrat razreda A |
8 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Zaščita |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) |
Stopnja zaščite (NEMA 250) |
6P |
Stopnja umazanosti |
2 |
Kemični medij |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Let] |
76 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
427,1 |
Materiali |
ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material |
EPDM |
Pribor
V sklopu dobave |
Zaporna kapica: 1 x M12, legirano jeklo, E12542 |
|
Opombe
Opombe |
Za dodatne informacije glejte navodila za delo. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: EPDM |
Električni priključek - Procesni priključek
IO-Link Port Class A X01...X08 |
Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 |
Spojnik: M12; kodiranje: A |