- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- IO-Link - nadrejene enote za terensko uporabo pri avtomatizaciji tovarn
- AL1326
IO-Link master z vmesnikom EtherNet/IP
AL1326
IO-Link Master DL EIP 8P IP67
IO-Link master z vmesnikom EtherNet/IP
AL1326
IO-Link Master DL EIP 8P IP67
- Ločevanje med avtomatizacijskim in IT-omrežjem
- Zanesljivi prenos podatkov stroja, procesnih parametrov in diagnostičnih podatkov do krmilnika
- Z vmesnikom EtherNet/IP in ločenim vmesnikom MQTT JSON
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Za priključitev do osem naprav z IO-Link
Območje uporabe
Uporaba | V/I-moduli za uporabo na terenu |
---|---|
Funkcija marjetične verige | vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 300...3900; (US) |
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3,6 |
---|
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 16; Število digitalnih izhodov: 8 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 300 |
Dokaz kratkega stika | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; IO-Link |
---|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | EtherNet/IP | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Opomba o vmesnikih |
|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | MQTT JSON | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Opomba o vmesnikih |
|
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Število vrat razreda A | 8 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 76 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 410,9 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
EtherNet/IP X21, X22 | Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: FKM |
---|
Električni priključek - Procesni priključek
IO-Link Port Class A X01...X08 | Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 | Spojnik: M12; kodiranje: A |
---|