- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- IO-Link - nadrejene enote za terensko uporabo pri avtomatizaciji tovarn
- AL1432
IO-Link master z vmesnikom EtherCAT
AL1432
IO-Link Master PFL EC 8P IP67
IO-Link master z vmesnikom EtherCAT
AL1432
IO-Link Master PFL EC 8P IP67
- Moč napajanja marjetične verige s standardizirano, L-kodirano priključitveno tehnologijo M12
- Omejitev toka z možnostjo konfiguracije za vsaka vrata, da se omogoči varno obratovanje
- Merjenje napetosti in toka prek vrat za spremljanje energije
- Priključitev aktuatorjev do 2 A
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Za priključitev do osem naprav z IO-Link
Območje uporabe
Uporaba | V/I-moduli za uporabo na terenu |
---|---|
Funkcija marjetične verige | oskrba z napetostjo; vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 300...3900; (US) |
Zaščitni razred | III |
Dodatno napajanje [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 8 |
---|---|
Stopnja toka na vrata [A] | 2; (nastavljivo: 0...2; Tovarniška nastavitev: 2) |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3,6 |
---|---|
Stopnja toka na vrata [A] | 2; (nastavljivo: 0...2; Tovarniška nastavitev: 0,45) |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 12; Število digitalnih izhodov: 12 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Dokaz kratkega stika | da |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000 |
---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; IO-Link |
---|
Standardni prenos | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | EtherCAT | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Opomba o vmesnikih |
|
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Število vrat razreda A | 4 |
Število vrat razreda B | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 43 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 420,2 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |