IO-Link master z vmesnikom PROFINET
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Link master z vmesnikom PROFINET
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Ločevanje med avtomatizacijskim in IT-omrežjem
- Zanesljivi prenos podatkov stroja, procesnih parametrov in diagnostičnih podatkov do krmilnika
- Z vmesnikom ProfiNet in ločenim vmesnikom MQTT JSON
- Majhna zasnova, ki zahteva le zelo malo prostora za namestitev krmilne plošče
- Za priključitev do osem naprav z IO-Link
Območje uporabe
Uporaba | V/I moduli za uporabo v krmilni omarici |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 300...3900; (US) |
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3,6 |
---|
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 8 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 300 |
Dokaz kratkega stika | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; IO-Link |
---|
Standardni prenos | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 100 MBit/s | |||||||||
Zapisnik | PROFINET | |||||||||
Tovarniške nastavitve |
|
|||||||||
Opomba o vmesnikih |
|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | MQTT JSON | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Opomba o vmesnikih |
|
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Število vrat razreda A | 8 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...65 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 44 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 317,9 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |