Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
1100; (US) |
Zaščitni razred |
III |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov |
16; (možnost konfiguracije) |
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 16; Število analognih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 16 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov |
16; (možnost konfiguracije) |
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov |
PNP; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
Napajanje senzorja vhodov |
US |
Oskrba z napetostjo [V] |
18...30 |
Visoki vhodni tok [mA] |
2...15 |
Nizki vhodni tok [mA] |
0...1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] |
11...28 |
Nizka stopnja preklopa [V] |
0...5 |
Število analognih vhodov |
8; (možnost konfiguracije vhodni tok/napetost) |
Analogni vhod (tok) [mA] |
4...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] |
0...10 |
Ločljivost analognega vhoda |
16 Bit |
Izhodi
Število digitalnih izhodov |
16; (možnost konfiguracije) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
1000 |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] |
1 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov |
US |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Vrsta prenosa |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
SIO-način |
ne |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
4 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
Acyclic parametrisation |
1408 |
Factory setting: parametrisation via Pdout |
1407 |
|
Napotek |
Parametrizacijo je mogoče spremeniti iz aciklične v ciklično. |
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi« |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Maks. nadmorska višina [m] |
2000 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) |
Stopnja zaščite (NEMA 250) |
6P |
Stopnja umazanosti |
2 |
Kemični medij |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
482,29 |
Mere [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Materiali |
ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material |
EPDM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
< 0,8 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
napaka |
1 x LED, rdeče |
funkcija |
1 x LED, rumeno |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
zaporna kapica za vtičnice M12 |
|
Električni priključek - IO-Link
X1 |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - vhodi/izhodi
X1.0...X1.7 |
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |