Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
100...700; (US) |
Zaščitni razred |
III |
Napajanje senzorja US
Stopnja toka na vrata [A] |
0,1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 12 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov |
12; (6 x 2 PNP vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Napajanje senzorja vhodov |
IO-Link |
Oskrba z napetostjo [V] |
16...30 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
SIO-način |
ne |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
4,3 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
995 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
75; (5...75) |
Maks. nadmorska višina [m] |
2000 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) |
Stopnja zaščite (NEMA 250) |
6P |
Stopnja umazanosti |
2 |
Kemični medij |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [Let] |
197 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
300 |
Materiali |
ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material |
EPDM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
napaka |
1 x LED, rdeče |
funkcija |
1 x LED, rumeno |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
zaporna kapica za vtičnice M12 |
|
Električni priključek - IO-Link
X1 |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Vhodi
X1.0...X1.5 |
Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |