Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 200; (US) |
Zaščitni razred |
III |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število analognih vhodov: 4 |
Vhodi
Število analognih vhodov |
4; (PT100: povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih senzorjev; PT1000: povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih senzorjev, TCK, TJK) |
Natančni analogni vhod [%] |
± 0,3 |
Merilno območje
Analogni vhod |
vrsta funkcije |
PT100 2/3/4 |
Merilno območje [°C] |
-195...510 |
|
Analogni vhod |
vrsta funkcije |
PT1000 2/3/4 |
Merilno območje [°C] |
-195...310 |
|
Analogni vhod |
vrsta funkcije |
termočlen |
Merilno območje [°C] |
vrsta J: -210...1200 |
Merilno območje [°C] |
vrsta K: -200...1370 |
|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Vrsta prenosa |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1.3 |
SIO-način |
ne |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
4 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1450 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
75; (5...75) |
Maks. nadmorska višina [m] |
2000 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) |
Stopnja zaščite (NEMA 250) |
6P |
Stopnja umazanosti |
2 |
Kemični medij |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
360,566 |
Materiali |
ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material |
EPDM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
2 x LED, zeleno |
napaka |
3 x LED, rdeče |
funkcija |
8 x LED, rumeno |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
zaporna kapica za vtičnice M12 |
|
Električni priključek - IO-Link
X1 |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Vhodi
X1.0...X1.3 |
Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |