vhodni/izhodni modul z IO-Linkom
AL2325
IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67
vhodni/izhodni modul z IO-Linkom
AL2325
IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67
- Vsak priključek se lahko uporablja kot digitalni vhod ali izhod.
- PerformanceLine z ločenim 24-voltnim napajanjem izhodov prek standardiziranega kodiranja M12 L za oceno visokega toka
- Digitalni vhodni filtri, različica PerformanceLine z izhodnim tokom do 1,8 A
- Nastavljanje parametrov in diagnostika prek IO-Linka
- Razširitev IO-Link masterja z dodatnimi vhodi in izhodi
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 100; (US) |
Zaščitni razred | III |
Dodatno napajanje [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 16 |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 16; Število digitalnih izhodov: 16 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
Napajanje senzorja vhodov | AUX (UA, UAi) |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30 |
Visoki vhodni tok [mA] | 2...15 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...28 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1800 |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 3,6; (maks. tokovna obremenitev na segment: 1800 mA) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AUX (UA) |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 46 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 392,7 |
---|---|
Mere [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - AUX
X31 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - IO-Link
X1 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - vhodi/izhodi
X1.0...X1.7 | Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |
---|