Modul CompactLine z IO-Link
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
Modul CompactLine z IO-Link
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
- Šest vrat z dvema binarnima izhodoma, vsak po dvanajst aktuatorjev
- Dve ločeni oskrbi z napetostjo z do 1,8 A vsaka
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Za enostaven nadzor aktuatorjev na vseh IO-Link master
- Prenos podatkov in energije je tudi mogoč z neoklopljenim priključnim kablom
Območje uporabe
Uporaba | V/I-moduli za uporabo na terenu |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 50; (US) |
Zaščitni razred | III |
Dodatno napajanje [V] | 18...30 DC; (UA) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 3600; (UA) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 12 |
---|
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 12; (6 x 2) |
---|---|
Funkcija izhoda | PNP |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1800 |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 3,6; (Maks. tokovna obremenitev na izhodno stran: 1800 mA) |
Galvansko ločeno | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podprta DeviceID-ji |
|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
SIO-način | ne |
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5,6 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 308,8 |
---|---|
Mere [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Materiali | ohišje: PA; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - IO-Link
X1 | Spojnik: M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - Izhodi
X1.0...X1.5 | Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 | Spojnik: M12; kodiranje: A |
---|