Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 100...1100; (US) |
Zaščitni razred | III |
Stopnja toka na vrata [A] | 0,1 |
---|
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 20 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 20; (10 x 2 PNP vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
---|---|
Napajanje senzorja vhodov | IO-Link |
Oskrba z napetostjo [V] | 16...30 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,3 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 140 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 392,5 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - IO-Link
X1 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - Vhodi
X1.0...X1.9 | Spojnik: 10 x M12; kodiranje: A |
---|