Modul CompactLine z IO-Link
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
Modul CompactLine z IO-Link
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 50 |
Stopnja toka na vrata [A] | 0,1 |
---|
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Omejitev vhodnega toka [mA] | 15 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 11 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podprta DeviceID-ji |
|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
SIO-način | ne |
Binarni procesni podatki | 32 |
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,9 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) | ||||
Zaščita | IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 105,5 |
---|---|
Materiali | PBT; vtičnica: medenina ponikljano; O-obroč: FKM |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - IO-Link
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Vhodi
Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |