vhodni/izhodni modul z IO-Linkom
AL2605
IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67
vhodni/izhodni modul z IO-Linkom
AL2605
IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67
- Vsak priključek se lahko uporablja kot digitalni vhod ali izhod in dodatno kot analogni vhod
- krmiljenje aktuatorjev z uporabo PWM/PWM-I in obdelava vhodnih frekvenčnih signalov
- ločeno 24-voltno napajanje izhodov prek standardiziranega kodiranja M12 L za višje nazivne tokove
- Robustna zasnova s popolnim zapiranjem za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Razširitev IO-Link masterja z digitalnimi vhodi in izhodi
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 100; (US) |
Zaščitni razred | III |
Dodatno napajanje [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA] | 16000; (UA; UAi: 800 mA) |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 16 |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 16; Število analognih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 16 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
Napajanje senzorja vhodov | AUX (UA, UAi) |
Oskrba z napetostjo [V] | 18...30 |
Visoki vhodni tok [mA] | 2...15 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...1,5 |
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...28 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Število analognih vhodov | 8; (možnost konfiguracije vhodni tok/napetost) |
Analogni vhod (tok) [mA] | 4...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...10 |
Ločljivost analognega vhoda | 16 Bit |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 16; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 2000 |
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 16 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov | AUX (UA) |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
SIO-način | ne | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4 | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 35 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 394 |
---|---|
Mere [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,8 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - AUX
X31 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: L |
---|
Električni priključek - IO-Link
X1 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - vhodi/izhodi
X1.0...X1.7 | Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |
---|