- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Ethernetni terenski moduli
- Ethernet V/I moduli za industrijo živil in pijač
- AL4033
Ethernetni modul z vmesnikom EtherCAT
AL4033
ETH Module SL EC 16DI IP69K
Ethernetni modul z vmesnikom EtherCAT
AL4033
ETH Module SL EC 16DI IP69K
- Modul fieldbus z digitalnimi vhodi
- Neposredna priključitev senzorjev na vodilo fieldbus za jasno strukturo ožičenja
- Funkcija visokofrekvenčnega števca vdelana v ethernetni modul
- Robustno ohišje za uporabo v živilski industriji
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
Območje uporabe
Uporaba | področje higiene; V/I-moduli za uporabo na terenu |
---|---|
Funkcija marjetične verige | vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 200...3900; (US) |
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3,6 |
---|
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 16 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 16; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
---|---|
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...28 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | funkcija števca | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcije in parametri |
|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
---|
Standardni prenos | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 100 MBit/s | ||
Zapisnik | EtherCAT | ||
Tovarniške nastavitve |
|
||
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 421 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | EPDM |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: EPDM |
---|
Električni priključek - Procesni priključek
Digital Input X01...X08 | Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 | Spojnik: M12; kodiranje: A |
---|