Območje uporabe
Uporaba |
področje higiene; V/I-moduli za uporabo na terenu |
Funkcija marjetične verige |
oskrba z napetostjo; vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] |
200...3900; (US) |
Zaščitni razred |
III |
Napajanje senzorja US
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] |
3,6 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 16 |
Vhodi
Število digitalnih vhodov |
16; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
Visoka stopnja preklopa [V] |
11...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] |
0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki |
da |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
funkcija števca |
Funkcije in parametri |
funkcija |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
številka |
8 (1 števec za vsaka vrata) |
pogostost štetja |
4500 Hz |
glavni števec |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
števec serij |
16 Bit (0…65.535) |
|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet |
Ethernet - Modbus TCP
Standardni prenos |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopnja prenosa |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Zapisnik |
Modbus TCP |
Tovarniške nastavitve |
IP-naslov: 192.168.1.250 |
Maska submreže: 255.255.255.0 |
IP naslov gateway: 0.0.0.0 |
MAC-naslov: glej tipsko ploščico |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Zaščita |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) |
Stopnja zaščite (NEMA 250) |
6P |
Stopnja umazanosti |
2 |
Kemični medij |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
438,1 |
Materiali |
ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material |
EPDM |
Pribor
V sklopu dobave |
Zaporna kapica: 1 x M12, legirano jeklo, E12542 |
|
Opombe
Opombe |
Za dodatne informacije glejte navodila za delo. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: EPDM |
Električni priključek - Procesni priključek
Digital Input X1...X8 |
Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |
Električni priključek - oskrba z napetostjo IN
XD1 |
Spojnik: M12; kodiranje: L |
Električni priključek - oskrba z napetostjo OUT
XD2 |
Spojnik: M12; kodiranje: L; Tesnilo: EPDM |