- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Ethernetni terenski moduli
- Ethernet V/I moduli za industrijo živil in pijač
- AL4323
Ethernetni modul z vmesnikom EtherNet/IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
Ethernetni modul z vmesnikom EtherNet/IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
- Modul področnega vodila z digitalnimi vhodi in izhodi
- Neposredna povezava aktuatorjev in senzorjev na področno vodilo za jasno strukturo ožičenja
- Možna priključitev velikih aktuatorjev
- Funkcija visokofrekvenčnega števca z možnostjo neposrednega preklopa izhodov
- Moč napajanja marjetične verige s standardizirano, L-kodirano priključitveno tehnologijo M12
Območje uporabe
Uporaba | področje higiene; V/I-moduli za uporabo na terenu |
---|---|
Funkcija marjetične verige | oskrba z napetostjo; vmesnik fieldbus |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...28 DC; (US ; skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 300...3900 |
Zaščitni razred | III |
Dodatno napajanje [V] | 20...28 DC; (UA) |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 8 |
---|---|
Stopnja toka na vrata [A] | 3,6 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3,6 |
---|---|
Stopnja toka na vrata [A] | 3,6 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 8 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 8; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2) |
---|---|
Visoka stopnja preklopa [V] | 11...30 |
Nizka stopnja preklopa [V] | 0...5 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 8 |
---|---|
Dokaz kratkega stika | da |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 3600 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | funkcija števca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcije in parametri |
|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
---|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | EtherNet/IP | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K) | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 435,9 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | EPDM |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: EPDM |
---|
Električni priključek - Procesni priključek
Digital Output X1...X4 | Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo IN
XD1 | Spojnik: M12; kodiranje: L |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo OUT
XD2 | Spojnik: M12; kodiranje: L; Tesnilo: EPDM |
---|