RFID-UHF-antena
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID-UHF-antena
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 865...868 (ETSI); (Indija: 865...867 MHz) |
---|---|
Priključki antene | 1; (TNC utičnica) |
Polarizacija | krožno |
Prenosna moč ERP [mW] | 1995 |
Izkoristek antene [dB] | 8,5 |
Impedanca [Ω] | 50 |
Območje zaznavanja
Kot odprtine [°] | 65 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 2395,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiali | ohišje: aluminij; TNC utičnica: medenina/PTFE; Zaščitni pokrov: plastika; |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|