• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. CR0505

Programirljivi krmilnik za premične stroje

CR0505

R360/Classic Controller

Programirljivi krmilnik za premične stroje

CR0505

R360/Classic Controller

  • Za zapletene krmilne funkcije v vozilih in premičnih strojih
  • Z veliko večfunkcionalnimi vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati
  • Zelo zmogljivi vmesniki CAN za različna komunikacijska opravila
  • Programirljivi skladno z IEC 61131-3 s CODESYS
  • Odobritev tipa E1 s strani Kraftfahrt-Bundesamt (Nemški zvezni urad za motorni promet) za uporabo v težkih pogojih
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: CR711S Primerjava izdelkov: CR0505 / CR711S Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...32 DC
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov 24
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 24; Število analognih vhodov: 8; Število frekvenčnih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 8
Vhodi
Število frekvenčnih vhodov 8
Število digitalnih vhodov 24
Število analognih vhodov 8
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] 0...32
Izhodi
Število digitalnih izhodov 8
Število izhodov PWM 8
Število izhodov PWM-I 8
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja funkcije vhodov/izhodov
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 da
Vmesniki
Število vmesnikov CAN 2
Število vmesnikov R232 1
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 68
Mehanski podatki
Teža [g] 1505,17
Mere [mm] 153 x 43 x 241
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov