ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
- zmogljivi 32-bitni krmilniki s trojnim jedrom z velikim pomnilnikom za aplikacije v eni enoti
- Z veliko večfunkcionalnimi vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati
- Zelo zmogljivi vmesniki CAN in ethernet za različna komunikacijska opravila
- Prosto programirljivo skladno z IEC 61131-3 s CODESYS 3.5
Značilnosti izdelka
Skupno število vhodov | 20 |
---|---|
Skupno število izhodov | 17 |
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; CAN; RS232 |
Zaščita | IP 65; IP 67; (za vstavljene spojnike s posameznimi zatesnjenimi jedri in vstavljene spojnike M12 ali zaporne pokrovčke: IP 67) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 12 / 24 |
Poraba toka [mA] | < 400 |
Poraba električnega toka [W] | 8; (VBB30) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da; (v primeru napajanje prek vgrajenega sistema/baterije) |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 37 |
---|
Vhodi
Skupno število vhodov | 20 |
---|---|
Število frekvenčnih vhodov | 8 |
Število vhodov rezistorja | 4 |
Število digitalnih vhodov | 20 |
Število analognih vhodov | 8 |
Številka |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||
Vhod frekvence |
|
||||||||||||||||||||
Vhod frekvence |
|
||||||||||||||||||||
Vhod frekvence |
|
||||||||||||||||||||
Vhod frekvence |
|
||||||||||||||||||||
Vhod frekvence |
|
||||||||||||||||||||
Vhod frekvence |
|
||||||||||||||||||||
Analogni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Digitalni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Digitalni vhod |
|
Številka |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||
Analogni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Analogni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Analogni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Analogni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Digitalni vhod |
|
Številka |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||
Digitalni vhod |
|
||||||||||||||||||||
Vhodna upornost |
|
Številka |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitalni vhod |
|
Izhodi
Skupno število izhodov | 17 |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 16 |
Število analognih izhodov | 1 |
Število izhodov PWM | 16 |
Število izhodov PWM-I | 10 |
Število izhodov s H-mostom | 4; (2 x 2) |
Številka |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||
Stikalo izhodne skupine |
|
Številka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalni izhod |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalni izhod |
|
Številka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalni izhod |
|
Številka |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Izhod PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitalni izhod |
|
Številka |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Napajanje senzorja |
|
||||||||||||||||||||||||||
Napajanje senzorja |
|
Številka |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtič ST A |
|
||||||||||||||||
Analogni izhod |
|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 | da |
Operacijski sistem | Echtzeit-Betriebssystem |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Število vmesnikov CAN | 4 |
Število ethernetnih vmesnikov | 2 |
Število vmesnikov R232 | 1 |
Stopnja prenosa | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Zapisnik | CANopen; SAE J1939; prost protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Vmesnik | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Tovarniške nastavitve |
|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Zapisnik | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Opomba o vmesnikih |
|
Stopnja prenosa | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
Pogoji okolja
Temperatura ohišja [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 | ||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) | ||
Maks. nadmorska višina [m] | 3000 | ||
Zaščita | IP 65; IP 67; (za vstavljene spojnike s posameznimi zatesnjenimi jedri in vstavljene spojnike M12 ali zaporne pokrovčke: IP 67) | ||
Stopnja umazanosti | 2 | ||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 1446 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | nameščanje z vijaki; (4 x M6) |
Mere [mm] | 219 x 203 x 47 |
Materiali | ohišje: Tlačni liv aluminija pasivirano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Prikaz |
|
---|
Prikaz |
|
---|
Prikaz |
|
---|
Strojna oprema
Procesor | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Delovni pomnilnik | 2,7 MByte RAM |
Masovno shranjevanje | 9 MByte Flash |
Trajni pomnilnik | 10 kByte |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - CAN0
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - CAN1 / RS232
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključek - ST A
Priključek | Spojnik: 1 x AMP; kodiranje: A |
---|