- Izdelki
- Sistemi za mobilne stroje
- Enote za delovanje in nadzor
- Robustni uporabniški vmesniki z 32-bitnimi enojedrnimi procesorji
- CR1084
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...32 DC |
---|---|
Poraba električnega toka [W] | 7,2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1; Število analognih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 1 |
---|---|
Število analognih vhodov | 1 |
Analogni vhod (tok) [mA] | 0...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...32 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 1 |
---|
Programska oprema/programiranje
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 | da |
---|
Vmesniki
Število vmesnikov CAN | 4 |
---|---|
Število ethernetnih vmesnikov | 1 |
Število vmesnikov USB | 2 |
Število video vmesnikov (CVBS) | 2 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1698,5 |
---|---|
Vrsta montaže | postavitev / vgraditev |
Mere [mm] | 145 x 225 x 80 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
||||
Ločljivost zaslona | 800 x 480 | ||||
Vrsta displaya | barvni zaslon | ||||
Velikost zaslona | 7" | ||||
Osvetlitev ozadja zaslona | LED |
Podatkovni pomnilniki
Ura realnega časa | da |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12 |