• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Sistemi za mobilne stroje
  3. Enote za delovanje in nadzor
  4. Upravljalne plošče
  5. CR1300

modul pritisnih gumbov s funkcijo pritiskanja in upravljalne palice na dveh oseh in z osvetlitvijo ozadja tipk

CR1300

ecomatPanel/COP

modul pritisnih gumbov s funkcijo pritiskanja in upravljalne palice na dveh oseh in z osvetlitvijo ozadja tipk

CR1300

ecomatPanel/COP

  • Robustna tipkovnica z vgrajenim 4-potnim pritisnim gumbom in s funkcijo pritiska za premične stroje
  • 6 RGB funkcijskih tipk z osvetljenim ozadjem
  • Vse osvetlitve ozadja je mogoče nadzorovati ločeno v kateri koli barvi
  • Zelo zmogljivi vmesnik CAN za različna komunikacijska opravila
  • Preprosta vključitev v obstoječe aplikacije
  • ce
  • ukca
  • e13
Značilnosti izdelka
Komunikacijski vmesnik CAN
Mere [mm] 136 x 86 x 73,5
Območje uporabe
Izvedba namestitev v plošče oziroma izreze plošč
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 9...32 DC
Nazivna napetost DC [V] 12 / 24
Poraba toka [mA] < 400; (13,5 V DC)
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN
Število vmesnikov CAN 1
CAN
Zapisnik J1939
Tovarniške nastavitve
Baudna hitrost: 250
ID vozlišča: 135
Opomba o vmesnikih
podprta je dinamična dodelitev naslova
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. nadmorska višina [m] 4000
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
UN/ECE-R10 oddajanje motenj in odpornost na motnje 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impulz 1 stopnja ostrine 4 / stanje delovanja C (24 V)
ISO 7637-2 impulz 2a stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 2b stopnja ostrine 4 / stanje delovanja C (24 V)
ISO 7637-2 impulz 3a stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 3b stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 4 stopnja ostrine 4 / stanje delovanja B (24 V)
ISO 7637-2 impulz 5b stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 4 stopnja ostrine 4 / stanje delovanja B (12 V)
Neprekinjena odpornost na udarce
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 udarcev
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-30 vlažna toplota: ciklična 55 ° C zgornja temperaturna meja / 6 ciklov
EN 60068-2-78 vlažna toplota: konstantna 40 ° C 93 % rH / preizkusno obdobje 21 dni
Odpornost proti vibracijam
ISO 16750-3 Test VII naključno, mesto namestitve na karoserijo avtomobila
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 ciklov/os, sinus
Preizkus s pršenjem soli
EN 60068-2-52 Slana meglica stopnja ostrine 3 / motorno vozilo
MTTF [Let] 119
Mehanski podatki
Teža [g] 459,6
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] 400
Mere [mm] 136 x 86 x 73,5
Materiali ohišje: PC/ABS; silikonska prevleka: PA66 transparentno
Informacije o življenjski dobi
Tipke: > 100000 aktivacij
gumb (vrtenje za 360°): > 100000 ciklov
gumb (funkcija pritiska): > 100000 aktivacij
gumb (nagib na os): > 100000 aktivacij
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
LED, večbarvno
Upravljalni elementi
6 prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
24 ustavitev na obrat
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov