• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Sistemi za mobilne stroje
  3. V/I moduli
  4. Naprave z izbirnim programiranjem in s spojnikom M12 ali DEUTSCH
  5. CR2040

vhodni modul za premične stroje

CR2040

ioControl/In 16/M12

vhodni modul za premične stroje

CR2040

ioControl/In 16/M12

  • Decentralizirana povezava senzorjev in aktuatorjev
  • Z veliko večfunkcionalnimi vhodnimi kanali, ki jih je mogoče konfigurirati
  • Zelo zmogljivi vmesnik CAN za različna komunikacijska opravila
  • Programirljivi skladno z IEC 61131-3 s CODESYS
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v premičnih strojih
  • ce
  • ukca
  • e1
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Nazivna napetost DC [V] 12 / 24
Poraba toka [mA] 188; (24 V DC: 105 mA; največ: 300 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Prenapetostna zaščita da; (36 V: t ≤ 10 s)
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov 16
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 16; Število analognih vhodov: 8; Število frekvenčnih vhodov: 4; Število vhodov rezistorja: 4
Vhodi
Skupno število vhodov 16
Število frekvenčnih vhodov 4
Število vhodov rezistorja 4
Število digitalnih vhodov 16
Število analognih vhodov 8
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] 0...32
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja CODESYS 2.3
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN
Število vmesnikov CAN 2
Stopnja prenosa 20 kBit/s... 1 MBit/s
Zapisnik CANopen; SAE J1939; prost protokol
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Vmesnik CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Tovarniške nastavitve
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 65; IP 67
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
UN/ECE-R10 oddajanje motenj in odpornost na motnje 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impulz 1 stopnja ostrine 4 / stanje delovanja C (24 V)
ISO 7637-2 impulz 2a stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 2b stopnja ostrine 4 / stanje delovanja C (24 V)
ISO 7637-2 impulz 3a stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 3b stopnja ostrine 4 / stanje delovanja A (24 V)
ISO 7637-2 impulz 4 stopnja ostrine 4 / stanje delovanja B (24 V)
ISO 7637-2 impulz 5 stopnja ostrine 3 / stanje delovanja C (24 V)
ISO 7637-2 impulz 4 stopnja ostrine 3 / stanje delovanja C (12 V)
Neprekinjena odpornost na udarce
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 udarcev
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-30 vlažna toplota: ciklična 55 ° C zgornja temperaturna meja / 6 ciklov
EN 60068-2-78 vlažna toplota: konstantna 40 ° C 93 % rH / preizkusno obdobje 21 dni
Odpornost proti vibracijam
ISO 16750-3 Test VII naključno, mesto namestitve na karoserijo avtomobila
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 ciklov/os, sinus
MTTF [Let] 98
Mehanski podatki
Teža [g] 635,5
Vrsta montaže nameščanje prek vijakov
Mere [mm] 234 x 76 x 37
Materiali ohišje: PA6/6.6; Prikaz: PA; Tipke: silikon
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
prikaz funkcij in stanja LED lučke, večbarvno
nastavljalni parametri 10-segmentni LED zaslon, rdeča/zelena 4 znaki
Upravljalni elementi
navigacija pritisni gumbi
Strojna oprema
Procesor Freescale PowerPC 50 MHz
Delovni pomnilnik 592 kByte
Masovno shranjevanje 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - CAN IN
CAN IN Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
Električni priključek - CAN OUT
CAN OUT Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
Električni priključek - Vhodi
Con. 1...8 Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
Električni priključek - napajanje / CAN-vmesnik
X1 Spojnik: 1 x Spojnik AMP (TE-AMP 1745078-1); Kontakti: pokositreno