Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
8...32 DC |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov |
16 |
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 16; Število analognih vhodov: 8; Število frekvenčnih vhodov: 4; Število vhodov rezistorja: 4 |
Vhodi
Skupno število vhodov |
16 |
Število frekvenčnih vhodov |
4 |
Število vhodov rezistorja |
4 |
Število digitalnih vhodov |
16 |
Število analognih vhodov |
8 |
Analogni vhod (tok) [mA] |
0...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] |
0...32 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Programska oprema/programiranje
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 |
da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...85 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
MTTF [Let] |
100 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
692 |
Vrsta montaže |
nameščanje prek vijakov |
Mere [mm] |
234,2 x 76 x 40,5 |
Materiali |
PA ojačeno s steklenimi vlakni |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
10-segmentni LED zaslon, rdeča/zelena 4 znaki |
|
Električni priključek - CAN-vmesnik 1
CAN IN |
Spojnik: 2 x spojnik DEUTSCH |
Električni priključek - Vhodi
Con. 1...8 |
Spojnik: 8 x spojnik DEUTSCH |
Električni priključek - napajanje / CAN-vmesnik 2
X1 |
Spojnik: 1 x Spojnik AMP |