• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. CR3156

CAN GSM/GPS radijski modem Quadband

CR3156

MobilMaintenance/4G/EU

CAN GSM/GPS radijski modem Quadband

CR3156

MobilMaintenance/4G/EU

  • Globalni prenos podatkov prek mobilne radijske mreže 4G/LTE in povezava v živo prek WLAN/bluetooth
  • Pridobivanje podatkov o položaju in prenos v oblak
  • Varna komunikacija od enega konca do drugega TLS
  • Varno medpomnjenje podatkov tudi v primeru nestabilne radijske povezave
  • Povezava s krmilnim sistemom stroja prek vmesnika CAN
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: CR3158 Primerjava izdelkov: CR3156 / CR3158 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Radijska odobritev za EU/RED
Opomba glede radijske odobritve
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Poraba toka [mA] < 250; (Normalno delovanje; način spanja: < 500 µA)
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 1; Število analognih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1
Vhodi
Število digitalnih vhodov 1
Število analognih vhodov 2
Analogni vhod (napetost) [V] 0...15
Ločljivost analognega vhoda 12 Bit
Izhodi
Število digitalnih izhodov 1
Območje napetosti DC [V] 6...36
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 10
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 16 Bit
Merjenje pospeška
Ločljivost 16 Bit
Merilna frekvenca [Hz] 10
Merilno območje pospeška [g] ± 16
Merjenje nagiba
Ločljivost 16 Bit
Merilna frekvenca [Hz] 10
Merilno območje stopnje nagibanja vozila [°/s] ± 250
Natančnost / odstopanja
Merjenje pospeška
Natančnost ± 2; (% končne vrednosti merilnega območja; ničelni zamik ± 0,15 g)
Merjenje nagiba
Natančnost < 3; (% končne vrednosti merilnega območja; ničelni zamik ± 3 °/s)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilna omrežja
Število vmesnikov CAN 2
Število vmesnikov USB 1
Bluetooth
Standardni prenos EDR 2.1
Stopnja prenosa 1 MBit/s
Doseg < 75 m
Funkcija mostiček za bluetooth; vmesnik bluetooth
Verzija SPP
CAN
Zapisnik CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Verzija 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Opomba o vmesnikih
sprejemni medpomnilnik CAN: 2048 sporočila vodila CAN
velikost medpomnilnika od vodila CAN do wifija: 2048 sporočila vodila CAN
Mobilna omrežja
Standardni prenos antena 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Vrsta spojnika Mirco-AB
Vrsta uporabe posodobitev strojne programske opreme
WLAN
Standardni prenos IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
Stopnja prenosa 1 MBit/s
Frekvenčni pas 2,4 GHz; 5 GHz
Doseg < 75 m
Varnostni standard WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Funkcija mostiček wifi; vmesnik wifi
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 204,1
Materiali ohišje: PA črn
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
status 2 x LED, večbarvno
Podatkovni pomnilniki
Ura realnega časa da; z načinoma spanje in prebujanje
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov