- Izdelki
- CR3157
CAN GSM/GPS radijski modem Quadband
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN GSM/GPS radijski modem Quadband
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Globalni prenos podatkov prek mobilne radijske mreže 4G/LTE in povezava v živo prek WLAN/bluetooth
- Pridobivanje podatkov o položaju in prenos v oblak
- Varna komunikacija od enega konca do drugega TLS
- Varno medpomnjenje podatkov tudi v primeru nestabilne radijske povezave
- Povezava s krmilnim sistemom stroja prek vmesnika CAN
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: CR3158 Primerjava izdelkov: CR3157 / CR3158 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Radijska odobritev za | ZDA |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 250; (Normalno delovanje; način spanja: < 500 µA) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1; Število analognih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 1 |
---|---|
Število analognih vhodov | 2 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...15 |
Ločljivost analognega vhoda | 12 Bit |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 1 |
---|---|
Območje napetosti DC [V] | 6...36 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 10 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 16 Bit |
---|
Ločljivost | 16 Bit |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 10 |
Merilno območje pospeška [g] | ± 16 |
Ločljivost | 16 Bit |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 10 |
Merilno območje stopnje nagibanja vozila [°/s] | ± 250 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost | ± 2; (% končne vrednosti merilnega območja; ničelni zamik ± 0,15 g) |
---|
Natančnost | < 3; (% končne vrednosti merilnega območja; ničelni zamik ± 3 °/s) |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilna omrežja |
---|---|
Število vmesnikov CAN | 2 |
Število vmesnikov USB | 1 |
Standardni prenos | EDR 2.1 |
---|---|
Stopnja prenosa | 1 MBit/s |
Doseg | < 75 m |
Funkcija | mostiček za bluetooth; vmesnik bluetooth |
Verzija | SPP |
Zapisnik | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Verzija | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Opomba o vmesnikih |
|
Standardni prenos | antena 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Vrsta spojnika | Mirco-AB |
---|---|
Vrsta uporabe | posodobitev strojne programske opreme |
Standardni prenos | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Stopnja prenosa | 1 MBit/s |
Frekvenčni pas | 2,4 GHz; 5 GHz |
Doseg | < 75 m |
Varnostni standard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funkcija | mostiček wifi; vmesnik wifi |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 203,7 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA črn |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Podatkovni pomnilniki
Ura realnega časa | da; z načinoma spanje in prebujanje |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|