Programirljivi varnostni krmilnik za mobilne stroje
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Programirljivi varnostni krmilnik za mobilne stroje
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Za zapletene krmilne funkcije v vozilih in premičnih strojih
- Certificiran kot varnostni krmilnik z varnostno podporo vodila CANopen
- Z veliko večfunkcionalnimi vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati
- Zelo zmogljivi vmesniki CAN za različna komunikacijska opravila
- Prosto programirljivo skladno z IEC 61131-3 s CODESYS 2.3
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: CR721S Primerjava izdelkov: CR7132 / CR721S Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Ne uporabljajte za nove projekte.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 80 |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 32; Število analognih vhodov: 32; Število frekvenčnih vhodov: 32; Število digitalnih izhodov: 48 |
Vhodi
Število frekvenčnih vhodov | 32 |
---|---|
Število digitalnih vhodov | 32 |
Število analognih vhodov | 32 |
Analogni vhod (tok) [mA] | 0...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...32 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 48 |
---|---|
Število izhodov PWM | 32 |
Število izhodov PWM-I | 32 |
Število izhodov s H-mostom | 4 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | funkcije vhodov/izhodov |
---|---|
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 | da |
Vmesniki
Število vmesnikov CAN | 4 |
---|---|
Število vmesnikov R232 | 1 |
Število vmesnikov USB | 1 |
Varnostne karakteristike
Standardni |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 2025,5 |
---|---|
Mere [mm] | 153 x 43 x 277 |
Opombe
Napotki | Ne uporabljajte za nove projekte. |
---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |