• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Sistemi za mobilne stroje
  3. Krmilniki
  4. Krmilniki z visokimi zahtevami za zaščito
  5. CR720S

Programirljivi krmilnik za premične stroje

CR720S

ecomatController/98

Programirljivi krmilnik za premične stroje

CR720S

ecomatController/98

  • zmogljivi 32-bitni krmilniki s trojnim jedrom z velikim pomnilnikom za aplikacije v eni enoti
  • Certificiran kot varnostni krmilnik z varnostno podporo vodila CANopen
  • Prilagodljivi vhodi in izhodi za standardne in varnostne vrste uporabe
  • Zelo zmogljivi vmesniki CAN in ethernet za različna komunikacijska opravila
  • Prosto programirljivo skladno z IEC 61131-3 s CODESYS 3.5
  • ce
  • ukca
  • e1r
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Poraba toka [mA] < 400
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov 98
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 60; Število analognih vhodov: 24; Število frekvenčnih vhodov: 16; Število vhodov rezistorja: 4; Število digitalnih izhodov: 36; Število analognih izhodov: 2
Vhodi
Število frekvenčnih vhodov 16
Število vhodov rezistorja 4
Število digitalnih vhodov 60
Število analognih vhodov 24
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] 0...32
Izhodi
Število digitalnih izhodov 36
Število analognih izhodov 2
Analogni izhod napetosti [V] 0...10
Zaščita pred kratkim stikom da
Število izhodov PWM 36
Število izhodov PWM-I 24
Število izhodov s H-mostom 4
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja funkcije vhodov/izhodov
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 da
Vmesniki
Število vmesnikov CAN 4
Število ethernetnih vmesnikov 1
Število vmesnikov R232 1
Pogoji okolja
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 65; IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Mehanski podatki
Teža [g] 1966,5
Vrsta montaže površina
Mere [mm] 219 x 47 x 271
Pribor
V sklopu dobave
Zaporna kapica: M12
samorezni vijak: 1 x M4, za povezavo ščitnika
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov