• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Sistemi za mobilne stroje
  3. Enote za delovanje in nadzor
  4. Robustni uporabniški vmesniki z 32-bitnimi enojedrnimi procesorji
  5. CR9227

Programirljivi grafični zaslon za krmiljenje premičnih strojev

CR9227

R360/PDM NG/Opt-Bonding

Programirljivi grafični zaslon za krmiljenje premičnih strojev

CR9227

R360/PDM NG/Opt-Bonding

  • Robustni vmesniki HMI s funkcijskimi tipkami z osvetlitvijo ozadja in s povratnimi informacijami na dotik
  • Zelo zmogljivi vmesniki CAN za različna komunikacijska opravila
  • Prosto programirljivo skladno z IEC 61131-3 s CODESYS 3.5 ali CODESYS 2.3
  • Vmesnik USB za beleženj podatkov in izbirni vmesnik za analogne kamere
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • e1r
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...32 DC
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 1; Število analognih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 1
Vhodi
Število digitalnih vhodov 1
Število analognih vhodov 1
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] 0...32
Izhodi
Število digitalnih izhodov 1
Programska oprema/programiranje
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 da
Vmesniki
Število vmesnikov CAN 4
Število ethernetnih vmesnikov 1
Število vmesnikov USB 2
Število video vmesnikov (CVBS) 2
Mehanski podatki
Teža [g] 1655
Vrsta montaže postavitev / vgraditev
Mere [mm] 146 x 225 x 64,5
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
7" barvni zaslon
Upravljalni elementi
9 prosto programirljive funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja
1 Križna okrogla tipka s funkcijo tiskanja
Ločljivost zaslona 800 x 480
Vrsta displaya barvni zaslon
Velikost zaslona 7"
Osvetlitev ozadja zaslona LED
Podatkovni pomnilniki
Ura realnega časa da
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12