• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Oskrba z napetostjo
  3. Varovalke
  4. DF2216

Elektronski tokovni odklopnik

DF2216

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

Elektronski tokovni odklopnik

DF2216

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

  • Za trajno spremljanje 24-voltnega sekundarnega tokokroga
  • Zanesljivo izklapljanje v primeru napake
  • Modularna in selektivna zaščita strojev in obratov
  • Jasno vidna LED lučka za prikaz uporabe zmogljivosti, proženja in delovanja
  • Z IO-Link za prenos signalov in diagnostičnih podatkov
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] skladno s SELV/PELV
Nazivna napetost DC [V] 24
Vhodna napetost DC [V] 19,2...30
Zaščitni razred III
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC) [ms] 10
Tok zaprtega tokokroga [mA] 8
Število kanalov 2
Nazivni tok [A] 6
Nazivni tok (varni element) [A] 6
Izhodi
Kapacitivnost obremenitve, skupna [mF] 20
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...70
Zaščita IP 20; (na čelni strani)
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-3 sevanje motenj
EN 61000-6-2 odpornost na motnje
Mehanski podatki
Teža [g] 73
Mere [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
status 2 x LED, rdeča/zelena/oranžna
Upravljalni elementi
2 x potisni gumb
Električni priključek
Priključek pritisni terminali:
diagrami in grafikoni
značilnosti izhoda
časovno-tokovne značilnosti