- Izdelki
- Oskrba z napetostjo
- Varovalke
- DF2520
Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Območje uporabe
Montaža | tirnica TH35; v skladu z EN 60715 |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | skladno s SELV/PELV |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Vhodna napetost DC [V] | 19,2...30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC) [ms] | 10 |
Tok zaprtega tokokroga [mA] | 12 |
Število kanalov | 2 |
Nazivni tok [A] | 1...10 |
Nazivni tok (varni element) [A] | 16 |
Izhodi
Kapacitivnost obremenitve, skupna [mF] | 20 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...70 |
Zaščita | IP 20; (na čelni strani) |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 81,7 |
---|---|
Mere [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Električni priključek
Priključek | pritisni terminali: |
---|
diagrami in grafikoni
značilnosti izhoda
|
|
---|