• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Oskrba z napetostjo
  3. Varovalke
  4. DF3100

podajalni modul za ozemljitveni potencial

DF3100

Supply Module GND/1x 10mm2

podajalni modul za ozemljitveni potencial

DF3100

Supply Module GND/1x 10mm2

  • ce
  • ukca
  • cruus
Območje uporabe
Izvedba podajalni modul GND (1 x 10 mm²)
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Nazivna napetost DC [V] 24
Zaščitni razred III
Maks. obremenilni tok [A] 40
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...70
Zaščita IP 20; (na čelni strani)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-3 sevanje motenj
EN 61000-6-2 odpornost na motnje
Mehanski podatki
Teža [g] 48,6
Vrsta montaže Montaža na nosilno tirnico
Navodilo glede montaže Možno nanizati module
Mere [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Električni priključek
Priključek pritisni terminali: