Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI5022
DIA3010-ZPKG
Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI5022
DIA3010-ZPKG
- 2 v 1: senzor hitrosti in ocenjevalna enota v enem kompaktnem ohišju
- Preprosta nastavitev preklopne točke prek potenciometra
- Za neposredno priključitev na krmilnik PLC
- Manj zapletena namestitev
- Zanesljivo brezstično spremljanje hitrosti vrtenja glede na prenizko hitrost
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Območje uporabe
Uporaba | preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost DC [V] | 10...36 |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 250 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | ne |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Princip merjenja | induktivno |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 10 |
Odzivni časi
Začetna premostitev [s] | 0 |
---|---|
Maks. dušilna frekvenca [Imp/min] | 18000 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | večstopenjski potenciometer |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 656 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 280,85 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina posebno prevlečeno; PA; TPE-U |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 50 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|